IB IL 24 PSDO 8-PAC - セーフティモジュール
2985631

CRAの要件への適合に向けて準備中

セーフティ関連デジタル出力モジュール、保護等級IP20、SafetyBridge、INTERBUS-Safety、およびPROFIsafeシステム用。モジュールには、2チャネル専用の安全デジタル出力が4点、またはシングルチャネル専用の安全デジタル出力が8点あります。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SIL 3 IEC/EN˽61508準拠
EN IEC 62061準拠のSIL 3
EN ISO 13849-1準拠のPL e