AXL UTH 8-ME - I/Oモジュール
2688420

Axioline温度モジュール、入力8点は熱電対センサ接続用(2688417 AXL UTH 8の代替品となる電子モジュール)

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

診断および状態表示
デバイス定格プレートを保存
Pt 100冷接点センサを外付け可能
センサを2線接続
8アナログ入力チャネル、熱電対または-100 - 100 mVの線形電圧を接続
冷接点温度の内部検出と補償(パラメータ設定可能)
1アナログ入力チャネル、-5~+5 Vの電圧を接続
低耐性(通常±0.01%センサタイプK)
温度安定性が高い(通常5 ppm/K)
「チャネルスカウト」機能
電磁干渉耐性が高い(Class A)
各チャネルの診断LEDによる表示で設置監視