AXL RTD 8-ME - I/Oモジュール
2688190

Axioline温度モジュール、入力8点を温度抵抗検出器に接続(2688077 AXL RTD 8の代用となる電子モジュール)

製品の詳細







互換性のある製品



特長

アナログ入力8チャネルで抵抗温度検出器(RTD)を接続
診断および状態表示
デバイス定格プレートを保存
耐短絡入力
PC設定可能フィルタ
測定値を16ビット形式または浮動小数点形式で表示
標準化されている測定値を°C、°F、Ωで直接表示
組込み、デジタルセンサ線形化
500 Ωおよび5 kΩw線形入力
センサを2/3/4線接続
低ノイズ
「チャネルスカウト」機能で設置モニタリング
極めて高度なノイズイミュニティ
温度安定性