このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 抵抗温度センサの信号を取得するために使用します。 このモジュールは一般的なすべてのプラチナおよびニッケルセンサをサポートします(DIN EN 60751とSAMAに準拠)。 Cu10、Cu50、Cu53センサもサポートします。
AXL F RTD8 S 1F
-
I/Oモジュール
2702120
Axioline F、 温度記録モジュール、アナログ入力: 8 (抵抗温度検出器用)、接続テクノロジ: 2, 4線式(シールド対応)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、測定ダイナミクス最大8 Hz、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アナログ入力8チャネルで抵抗温度検出器(RTD)を接続
リニア入力500Ω
センサを2/4線接続
組込み、デジタルセンサ線形化
標準化されている測定値を°C、°F、Ωで直接表示
測定値を16ビット形式または浮動小数点形式で表示
各チャネル8 Hzの測定ダイナミクス
PC設定可能フィルタ
耐短絡入力
温度安定性
極めて高度なノイズイミュニティ
低ノイズ
「チャネルスカウト」機能で設置モニタリング
デバイス定格プレートを保存