このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。 入力のフィルタ時間を調整してノイズイミュニティを増やすことができます。 フィルタ時間を100 μsにすれば、ユーザーは最大入力周波数5 kHzのカウンター機能をアプリケーションに実装できます。
AXL DI 16/4-ME
-
I/Oモジュール
2688145
Axiolineデジタル入力モジュール、入力16点、DC 24 V、2/3/4線式接続(2688022 AXL DI 16/4の代用となる電子モジュール)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル入力16点、EN 61131-2タイプ 1およびタイプ 3に準拠
24 V DC、2.4 mA
最小アップデート時間 < 100 µs
フィルタ時間は< 100 µsまたは500 µsの2種類のインクリメントで調整可能
最大入力周波数:5 kHz
デバイス定格プレートを保存
センサを2/3/4線接続
診断および状態表示