最近の検索履歴
ログイン
製品
製品概要
新製品
DC機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
リレーとフォトカプラ
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明と信号灯
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
Niagara Framework向けのオートメーション・テクノロジ
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
教育ソリューション
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
スマートウォーター
スマートシティ
スマート交通
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
ビデオ監視
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
マーキングソリューションのサービス
製品ヘルプ
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
HC-B 10-SFQD-52/M2PG16 - ハウジング
HC-B 10-SFQD-52/M2PG16
-
ハウジング
1771419
ボックス取付けベース、ダブルロッキングラッチ付き、高さ52 mm、ネジ接続付き、2x Pg16、保護カバー付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24用
製品特性
製品ライン
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
パネル取付け用ハウジング
アプリケーション
標準
タイプ
B10
ケーブル引込み口の数
2
ネジ接続の種類
2x Pg16
保護カバー
あり
シールド用
なし
ケーブル引込口
サイド
Pgねじ接続方式
あり
寸法
外形寸法
幅
52 mm
高さ
52 mm
長さ
93 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
22 mm
材料仕様
部材 ねじ接続
真鍮、ニッケルメッキ
部材 保護カバー
PA
シーリング材 ケーブルシール
NBR
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
ハウジング表面材質
パウダーコート、灰色
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
2x Pg16
ロッキングタイプ
ピン
ケーブル/ライン
ケーブル外径 ケーブル1
7.5 mm ... 15 mm (ケーブル1)
ケーブル外径 ケーブル2
7.5 mm ... 15 mm (ケーブル2)
接続データ
ケーブル外径
7.5 mm ... 15 mm (ケーブル1)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (接続時)
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1771419
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAC
GTIN
4017918036140
1個あたりの重量(梱包を含む)
271.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
252.5 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ