MCS-156X127-C-S-9005 - ケースフレーム
1524474

ケースフレーム、 ヒンジ付きカバー(透明)、 色: 黒 (類似 RAL 9005)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ケースカバーのオプションのヒンジにより、機器の設置およびメンテナンス中の便利な操作
オプションのアダプタプレートで柔軟な取付け
適切な保護等級で安全な動作
モジュール型システムにより、個別製品を選択可能
最適なプリント基板取付け:直角なケースエッジにより、プリント基板をほぼ水平方向に取付け可能

よくある質問


どのような色や、他のカスタマイズオプションがありますか。

モジュール型システムを使用して、カスタム仕様のケースを組み合わせます。複数のRAL色があります。さらに、異なるフレームバージョンと追加のアクセサリを、さまざまな方法で組み合わせることができます。お客様固有のカスタム仕様の詳細はお問い合わせください。


コンポーネントを一緒に接続できますか。

後付けも可能なリビングヒンジにより、ケースのカバーを保持し、手が自由になります。


どの色がありますか。またどの色が可能ですか。

ケースとアダプタプレートはRAL7035(ライトグレー)です。フレームは、カラーバージョンRAL7035(ライトグレー)、RAL9005(ジェットブラック)、RAL5015(スカイブルー)、RAL1018(ジンクイエロー)があります。お客様指定の色仕様にも対応いたします。 


どのようなアプリケーションオプションがありますか。

ケースはビルディングテクノロジや産業での使用に最適です。しかし、多用途で堅牢なケースなので、他のアプリケーションエリアも可能です。