MCS-156X127-C-D-1018
-
ケースフレーム
1524272
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケースカバーのオプションのヒンジにより、機器の設置およびメンテナンス中の便利な操作
オプションのアダプタプレートで柔軟な取付け
適切な保護等級で安全な動作
モジュール型システムにより、個別製品を選択可能
最適なプリント基板取付け:直角なケースエッジにより、プリント基板をほぼ水平方向に取付け可能
よくある質問
どのような色や、他のカスタマイズオプションがありますか。
モジュール型システムを使用して、カスタム仕様のケースを組み合わせます。複数のRAL色があります。さらに、異なるフレームバージョンと追加のアクセサリを、さまざまな方法で組み合わせることができます。お客様固有のカスタム仕様の詳細はお問い合わせください。
コンポーネントを一緒に接続できますか。
後付けも可能なリビングヒンジにより、ケースのカバーを保持し、手が自由になります。
どの色がありますか。またどの色が可能ですか。
ケースとアダプタプレートはRAL7035(ライトグレー)です。フレームは、カラーバージョンRAL7035(ライトグレー)、RAL9005(ジェットブラック)、RAL5015(スカイブルー)、RAL1018(ジンクイエロー)があります。お客様指定の色仕様にも対応いたします。
どのようなアプリケーションオプションがありますか。
ケースはビルディングテクノロジや産業での使用に最適です。しかし、多用途で堅牢なケースなので、他のアプリケーションエリアも可能です。