TU-0000000TUDU
-
丸型コネクタ用ハウジング
1605891
丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: TU、アングル型、バイヨネットロッキング、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 2 mm... 14.5 mm、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です