UKH 70-3L/N-F
-
大電流端子台
3076523
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 192 A、 接続数: 8、 極数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 70 mm2、 断面積: 16 mm2 - 95 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: 灰/青
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | 細撚線を確実に接触させるために、細撚線をほどくことをお勧めします。 |
| 極数 | 4 |
| 接続数 | 8 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 6.27 W |
| 段あたり接続数 | 8 |
| 定格接続サイズ | 70 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M8 |
| 締付けトルク | 8 ... 10 Nm |
| 剥き線長さ | 24 mm |
| 内部シリンダゲージ | A11 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 16 mm² ... 95 mm² |
| 断面積AWG | 4 ... 3/0 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 25 mm² ... 70 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 3 ... 2/0 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 16 mm² ... 70 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 16 mm² ... 70 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 16 mm² ... 25 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 16 mm² ... 25 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 16 mm² ... 25 mm² |
| 定格電流 | 192 A |
| 最大負荷電流 | 192 A (断面積が70 mm²の場合、接続されたすべての電線の総電流値が最大電流を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 注記 | メモ:製品リリース、接続断面積、アルミ製ケーブル接続時の注意事項はダウンロードサイトに記載されています。 |
| 定格電線断面積 | 70 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 81.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| 灰 (RAL 7042) | |
| 青 (RAL 5015) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 70 mm² | 8.4 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| 試験荷重設定ポイント | 10 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 電線断面積/重量 | 25 mm² / 4.5 kg |
| 70 mm² / 10.4 kg | |
| 95 mm² / 14 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 0.8g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | ネジ接続で直付け |
| アイテム番号 | 3076523 |
| 梱包単位 | 3 pc |
| 最低注文数 | 3 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1311 |
| GTIN | 4046356654104 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 627.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 627.9 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBI 3-20 N - 固定ブリッジ 3213205
-
FBI 2-20 N EX - 固定ブリッジ 3213210
-
FBI 3-20 N EX - 固定ブリッジ 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - ピックオフ端子台 3001763
-
UKH 50 EP - 差込み式補正部品 3009228
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SF-THEX 6-200 - ドライバ 1212642
-
WS-2K - 警告ラベル 1004513
-
WS-4K - 警告ラベル 1004584
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
TMT 10 R - 端子台マーキング 0816210
-
TMT 10 R CUS - 端子台マーキング 0824500
特長
角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い
クランプにスプリングでねじ止め