UKH 50-F - 大電流端子台
3247019

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 150 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 50 mm2、 断面積: 16 mm2 - 70 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い
クランプにスプリングでねじ止め