HV M10/2 - 大電流端子台
3049563

接続方式
電圧 Pictogram

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 269 A、 接続数: 2、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 120 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

120 mm²までの電線を安全でユーザーフレンドリーに配線する幅広いアクセサリのラインアップ
2種類の分離板をシングルおよびダブルボルト端子台のラインアップに使用可能
分電には2極および3極の接続レールを使用可能
DIN 46234、46235、46237に準拠したケーブル端子を用いて狭いスペースに4線を安全に接続
スプリングワッシャで六角ナットの脱落を防止
分離番の貫通窓を簡単に取り外して接続レールに取付け可能