HC-STA-B24-BWS-ELC-AL
-
ハウジング
1411329
HEAVYCONパネル取付けベースB24、シングルロッキングラッチ付き、平型ガスケット、耐塩水アルミニウム製、導電性プロファイルガスケット付き
製品の詳細
互換性のある製品
特長
電磁干渉発生時は良好にシールド
よくある質問
なぜHEAVYCONコネクタハウジングには粉体塗装が施されていないのですか。
HEAVYCON製品ラインアップの無塗装アルミニウム製ハウジングは、標準アプリケーションとEMCアプリケーションの両方に適しています。導電性のシールと表面により、「EMC対応」であり、EMCケーブルグランドとの組み合わせで優れたシールド特性を発揮します。このため、特に電磁気的に厳しい環境に適しています。
新しい無塗装のHEAVYCON STAハウジングは、粉体塗装の旧仕様と互換性がありますか。
はい、従来の粉体塗装のハウジングは、新しい無塗装のHC-STA仕様と一般的に互換性があります。
例外:HC-B32とHC-STA-B32の併用はできません。
複数のねじ部を備えたハウジング仕様も可能ですか。
はい、複数のねじ部を備えた特殊な仕様は、多くのハウジング仕様で実現できます。
詳しくはお近くの営業担当者までお問い合わせください。
HEAVYCON STAハウジングのロック力が、従来の粉体塗装仕様や競合他社の仕様よりも高いのはなぜですか。
従来の粉体塗装のハウジングは保護等級がIP65でした。
HC-STAハウジングのロック力の向上により、より高い保護等級IP66とIP67が確保されています。
「耐腐食性アルミニウム」とはどういう意味ですか。
HEAVYCONハウジングは高品質のアルミニウム合金製です。
ハウジングは、IEC 60068-2-11:1981に準拠した96時間の塩水噴霧試験を受けます。
試験後、金属製ハウジングの機能を損なうような損傷や腐食の兆候は見られません。