HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - ハウジング
1412852

パネル取付け用ハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x Pg16、 高さ: 68 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電磁干渉発生時は良好にシールド