HC-Q12-I-CT-M - コンタクトインサート
1418626

コンタクトインサート、極数: 12+PE、 サイズ: D7、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 400 V、12 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2

製品の詳細









互換性のある製品

特長

プラスチック製プロファイルで数秒でキーイング可能
コンタクトスペースを無駄にしない16のコーディングオプション
コンタクトインサート、IP65シーリングねじを含む
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)