ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
HC-NPT-3/4-M25 - アダプタ
HC-NPT-3/4-M25
-
アダプタ
1686850
NPTアダプタ、IP68、最大5バール、Oリングシールを含む、M25を3/4"に変換
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
NPTアダプタ
寸法
外形寸法
長さ
28 mm
接続ネジの長さ
7 mm
長さ、接続ねじなし
21 mm
直径 接続ねじ
25 mm
接続ねじの径
25 mm
ねじの種類、接続側
M25
接続側のネジの種類
3/4" NPT
材料仕様
色
真鍮色
部材
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 Oリング
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68 (使用するねじ接続により異なる)
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1686850
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4017918822712
1個あたりの重量(梱包を含む)
58.48 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
55.24 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27140806
ECLASS-13.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
2f8e2b00-c2b2-4a93-b8bd-b38917dac445
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.393 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ