ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
HC-NPT-1/2-M20 - アダプタ
HC-NPT-1/2-M20
-
アダプタ
1686847
NPTアダプタ、IP68、最大5バール、Oリングシールを含む、M20を1/2"に変換
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
NPTアダプタ
寸法
外形寸法
長さ
25 mm
接続ネジの長さ
6.5 mm
長さ、接続ねじなし
18.5 mm
直径 接続ねじ
20 mm
接続ねじの径
20 mm
ねじの種類、接続側
M20
接続側のネジの種類
1/2インチNPT
材料仕様
色
真鍮色
部材
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 Oリング
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68 (使用するねじ接続により異なる)
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1686847
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4017918822705
1個あたりの重量(梱包を含む)
30.26 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
29.9 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
d17bb27a-ef98-4bae-963f-d2895584a51d
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.61 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ