ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
HC-NPT-1 1/4-M40 - アダプタ
HC-NPT-1 1/4-M40
-
アダプタ
1687587
NPTアダプタ、IP68、最大5バール、Oリングシールを含む、M40を1 1/4"に変換
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
NPTアダプタ
寸法
外形寸法
長さ
26 mm
接続ネジの長さ
8 mm
長さ、接続ねじなし
18 mm
直径 接続ねじ
40 mm
接続ねじの径
40 mm
ねじの種類、接続側
M40
接続側のネジの種類
1 1/4インチ NPT
材料仕様
色
真鍮色
部材
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 Oリング
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68 (使用するねじ接続により異なる)
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1687587
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4017918822736
1個あたりの重量(梱包を含む)
92.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
89.96 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
bf344b1d-45f0-4580-801f-c0255356a71c
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.654 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ