ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
HC-M-BS-M12 - ねじプラグ
HC-M-BS-M12
-
ねじプラグ
1046636
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 接続ねじ: M12 x 1.5、 色: 銀色
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
接続データ
締付けトルク
5.3 Nm
寸法
外形寸法
長さ
7.5 mm
接続ネジの長さ
5 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
14 mm
六角角度寸法
14 mm
ねじの種類、接続側
M12 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
材料仕様
色
真鍮色
シーリング材 Oリング
NBR
ハウジング表面材質
Ni
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1046636
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626643540
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.48 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27140805
ECLASS-13.0
23111190
ETIM
ETIM 10.0
EC002374
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
2d18cd12-76c2-439e-b4ca-015e78264ea6
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.137 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ