HC-M-04-KT-M
-
コンタクトインサートモジュール
1417371
コンタクトインサートモジュール、極数: 4xKOAX、 電源コンタクト: 0、 制御用コンタクト: 4、 ピン、 ハンダ付けと圧着接続、 48 V、2 A、 0.2 mm2 ... 0.8 mm2、 アプリケーション: 信号
製品の詳細
| 概要 | HEAVYCONケースタイプB6~B48、HC-M-B…MF-...モジュールキャリアフレームが必要、圧縮コンタクトHC-M-04-KOAX... (圧着コンタクトは同梱されていません。) |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | 配列のずれによるチップの衝突を防ぐために、ガイドピン(HC-CST)とソケット(HC-CBU)を使用することが不可欠です。 |
| 概要 | 同軸接点の「オス」と「メス」の表記は、単極接点のとは使用方法が異なります。適切なアクセサリは、オンラインショップでご確認いただけます。 |
| 製品の種類 | 同軸インサート、モジュール |
| シリーズ | HC-M-04-KOAX |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 4 |
| 接続プロファイル | 4xKOAX |
| コンタクト番号設定 | 1 - 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 4 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 0 |
| コントロールコンタクトの数 | 4 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格電圧(III/3) | 48 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 定格電流 | 1.5 A |
| 体積抵抗、位相導体 | ≤ 3 mΩ |
| 体積抵抗、内部導体 | ≤ 10 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ |
| 伝送特性(カテゴリ) | シールド対応の通信用ケーブル |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | ハンダ付けと圧着接続 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.2 mm² ... 0.8 mm² |
| 電線断面積AWG | 24 ... 18 |
| 芯線むき長 | 2.5 mm ±0.5 mm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 31.5 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 4.8 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 標準/規則 | PC |
| 剥き線長さ | 2.5 mm ±0.5 mm |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| HC-M-04-BU-KOAX...コンタクト用 |
| アイテム番号 | 1417371 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112534 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.45 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6.42 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.051 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HC-CBU-MOD - キーイングエレメント 1636130
-
HC-CST-MOD - キーイングエレメント 1636127
-
VS-BU-KX-50-RG58 - D-SUB同軸コンタクト 1655577
-
VS-BU-KX-75-RG179/187 - D-SUB同軸コンタクト 1655616
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095
-
HC-M-04-KT-F - コンタクトインサートモジュール 1417370
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - 圧着工具 1212094