UL 認証
認証ID: E118976| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 80 A | - 6 | |
| 制御 | 600 V | 16 A | 14 | |
コンタクトインサート、極数: 4+8+2PE、 サイズ: B24、 電源コンタクト: 4、 制御用コンタクト: 8、 ピン、 ネジ接続、 500 V、80 A、 1.5 mm2 ... 16 mm2
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 80 A | - 6 | |
| 制御 | 600 V | 16 A | 14 | |