HC-HV06-I-PT-M - コンタクトインサート
1407740

コンタクトインサート、極数: 6+2+PE、 サイズ: B16、 電源コンタクト: 6、 制御用コンタクト: 2、 極当りの結線数: 1、 ピン、 プッシュイン接続、 690 V、16 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源

製品の詳細









特長

Push-in式接続テクノロジで、取付け時でも工具なしで簡単に設置可能
他の接続テクノロジと比較して最短の設置時間
特にスペースが狭い場合でもすばやく簡単に配線可能
ロボットによる自動配線が可能
色分けされたアクチュエータによる、安全な配線と操作
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)
プラスチック製部品でコスト効率が良い高速コーディング