HC-HS06-I-UT-M - コンタクトインサート
1406531

コンタクトインサート、極数: 6+PE、 サイズ: B16、 極当りの結線数: 1、 ピン、 ネジ接続、 400 V/690 V、41 A、 0.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: 電源

製品の詳細









特長

プラスチック製プロファイルですばやくコーディング
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)