HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - ハウジング
1424436

スリーブハウジング、プラスチック製、EVO-Dねじ接続用バイヨネットフランジ、M1、シングルロッキングラッチ用、シングルモジュール幅のモジュールコンタクトインサート用、EVOねじ接続なし

製品の詳細









よくある質問


プラスチック製コネクタハウジングは、金属製ハウジングと同じくらい堅牢ですか。

はい、プラスチック製ハウジングは産業用に特別に開発されたもので、金属製ハウジングに匹敵する堅牢性を備えています。非常に堅牢なプラスチック素材と最適化された設計により、プラスチック製ハウジングは過酷な周囲条件に最適です。



FAQを表示