ヘビーデューティコネクタ
HC-D-TA-PG16-PLR-BK - アダプタ
HC-D-TA-PG16-PLR-BK
-
アダプタ
1411353
バイヨネットロック付きプラスチック製ねじアダプタ、EVOハウジングDシリーズ用、Pg16ねじ式接続。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじアダプタ
ネジ接続の種類
Pg16
寸法
外形寸法
接続側のネジの種類
Pg16
寸法
内部ねじの長さ
11 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V2
シーリング材 Oリング
NBR
ハウジングの材質
PA
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
Pg16
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
最大3点のバイヨネット式を取外し可能
プラスチック製ねじアダプタは、ケーブルグランドとコネクタハウジングの間に電気的接続を構築しません。このため、プラスチック製ケーブル保護システムまたはプラスチック製ケーブルグランドのみを使用することが可能です。
販売用データ
アイテム番号
1411353
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APN
GTIN
4046356929240
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
18.2 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.273 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
G-INS-PG16-M68N-PNES-BK
-
ケーブルグランド
1424499
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240891
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ