HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK
-
ハウジング
1411347
スリーブハウジング D25、 シングルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 75.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 標準
スリーブハウジング D25、 シングルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 75.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 標準