HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK
-
ハウジング
1411340
スリーブハウジング D15、 シングルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 65.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
スリーブハウジング D15、 シングルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 65.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準