閉じているねじ接続1箇所はドライバで開けることができます。M32からM20への縮小2点を含む、プラスチック製
HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM20-PLRBK
-
ハウジング
1421362
パネル取付け用ハウジング B10、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M20、 高さ: 74 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準、 縮小アダプタ2台を含む