HC-EVO-B10-BWS-PLRBK - ハウジング
1407632

HEAVYCON EVOパネル取付けベース、プラスチック製、B10、シングルロッキングラッチ用、高さ30.5 mm、平型ガスケット

製品の詳細









特長

金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い

よくある質問


プラスチック製コネクタハウジングは、金属製ハウジングと同じくらい堅牢ですか。

はい、プラスチック製ハウジングは産業用に特別に開発されたもので、金属製ハウジングに匹敵する堅牢性を備えています。非常に堅牢なプラスチック素材と最適化された設計により、プラスチック製ハウジングは過酷な周囲条件に最適です。



FAQを表示