HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK - ハウジング
1407635

パネル取付けベース B10、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 保護カバーの材質: PC、 高さ: 30.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準、 平型ガスケット付き

製品の詳細









互換性のある製品

特長

金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い

よくある質問


プラスチック製コネクタハウジングは、金属製ハウジングと同じくらい堅牢ですか。

はい、プラスチック製ハウジングは産業用に特別に開発されたもので、金属製ハウジングに匹敵する堅牢性を備えています。非常に堅牢なプラスチック素材と最適化された設計により、プラスチック製ハウジングは過酷な周囲条件に最適です。



FAQを表示