HC-D 7-I-CT-M - コンタクトインサート
1584334

コンタクトインサート、極数: 7+PE、 サイズ: D7、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 250 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 プラスチック製ケースにのみ適合

製品の詳細









特長

鉄道車両で使用、要求セットR22、R23、R24のDIN EN 45545-2に適合、防爆レベルHL1、HL2、HL3。
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)