有用な情報
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
ヘビーデューティコネクタ
HC-D 4-1BU - シールド接続クランプ
HC-D 4-1BU
-
シールド接続クランプ
1886143
メスコンタクトキャリアの1本のシールドケーブル用のシールド接続、ルーズ圧着コンタクトなし
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HC-D40、HC-D64コンタクトキャリア用
製品特性
製品の種類
シールド接続
コンタクトの種類
切削型
接続データ
接続技術
コンタクトタイプ
メス
接続方法
圧着端子接続式
電線接続
剥き線長さ
6 mm
材料仕様
部材 問い合わせ
銅合金
部材 コンタクト表面
硬質銀めっき
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
1886143
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABZ
GTIN
4046356435321
1個あたりの重量(梱包を含む)
12.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.4 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
0f005941-22dd-4092-9bec-bc7cf3a6dc7f
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.416 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
組立工具
1089092
VC-EW 1,6
-
取外し工具
1884869
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ