HC-COM-Q08-I-CT-M - コンタクトインサート
1079548

コンタクトインサート、極数: 8+PE、 サイズ: COM、 電源コンタクト: 8、 制御用コンタクト: 0、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 320 V、16 A、 0.5 mm2 ... 4 mm2、 アプリケーション: 電源

製品の詳細









特長

耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)