HC-B 10-A-DT-PER-M - 端子台付コネクタ
1648429

HEAVYCON端子台付きコネクタ、ピンインサート、B10シリーズ、10極、制御盤パネルの右側用、プッシュイン式

製品の詳細









特長

Push-in式接続テクノロジで、取付け時でも工具なしで簡単に設置可能
他の接続テクノロジと比較して最短の設置時間
特にスペースが狭い場合でもすばやく簡単に配線可能
ロボットによる自動配線が可能
色分けされたアクチュエータによる、安全な配線と操作
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)