HC-A10-I-UT-M - コンタクトインサート
1585294

コンタクトインサート、極数: 10+PE、 サイズ: D15、 極当りの結線数: 1、 ピン、 ネジ接続、 250 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2

製品の詳細









特長

プラスチック製コーディングプロファイルでコーディング可能(製品番号1410916)
直径2 mmのテストピン用
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)