幅広く使用されているユニバーサルタイプのこの圧着工具は、はさみの仕組みに基づいており、さまざまなコンタクト接続タイプ用のダイと共にご利用可能です。この工具を使用すると、断面積ごとに個別のダイ穴を設けることができます。これには、正確な位置に対する十分な注意が必要となります。正確で高速な処理のため、対応する導体断面積がダイステーションにマーキングされています。
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228準拠のフェルール用、0.14~10 mm2、加圧ロック機構、側面挿入口
CRIMPFOX製品シリーズの圧着工具を使用すると、フェルール、圧着端子、同軸コネクタなどあらゆる種類の端子をプロフェッショナルで安全に処理できます。圧着工具はてこの原理と人間工学に基づいて作られた最適なグリップ形状で、疲労なく便利に作業することができます。圧力ロックが組み込まれているので長期安定的で、高品質、気密性が高い圧着が確保されます。
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228準拠のフェルール用、0.14~10 mm2、加圧ロック機構、側面挿入口
圧着工具、CK 4,0...コンタクト用、接続電線サイズ4.0 - 6.0 mm2
圧着工具、絶縁カラーのないフェルール用(DIN 46228 Part 1準拠)および絶縁カラーのあるフェルール用(DIN 46228 Part 4準拠)、0.5~6 mm2、前面挿入、正方形圧着
圧着工具、マシン型コンタクトCK 1,6-ED...、CK 2,5-ED...、CK 4,0-ED...に使用、マーク入りダイステーション4点、圧力ロックはロック不能、側面挿入、位置決め工具を含む
圧着工具、4.0 mm径のピンを接続するマシン型コンタクト用、マーク入りダイステーションx2、解除可能な加圧ロック、側面挿入、位置決めあり
圧着工具、絶縁スリーブなし端子用、JIS C 2805タイプRに準拠、0.5 ... 5.5 mm2、インデント圧着
圧着工具、マシン型コンタクト用、CK 1.6 ED...およびCK 2.5 ED...
圧着工具CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0の交換用ダイス
圧着工具、位置決め付き、0.08~2.5 mm2のマシン型コネクタ用
ダイ、CRIMPFOX M用、棒状端子0.5 ... 4 mm2用
当社の圧着工具を使用すると、フェルール、ケーブルラグ、同軸コネクタなどのあらゆる従来の接続タイプの端子を正確で安全に処理することができます。てこの原理と人間工学に基づいて作られた最適なグリップ形状で、効率的に力を伝達するため疲労なく作業することができます。組込み圧力ロックを装備しているため、当社の圧着工具およびプレス圧着工具は常時高品質の圧着端子接続を確保することができます。
幅広く使用されているユニバーサルタイプのこの圧着工具は、はさみの仕組みに基づいており、さまざまなコンタクト接続タイプ用のダイと共にご利用可能です。この工具を使用すると、断面積ごとに個別のダイ穴を設けることができます。これには、正確な位置に対する十分な注意が必要となります。正確で高速な処理のため、対応する導体断面積がダイステーションにマーキングされています。
自動設定圧着工具には挿入シャフトが1本しかなく、このシャフトが作動時に処理対象の導体断面積に対し自動的に調整されます。これにより、その他の電線規格(JIS/AWG)およびTWINフェルールにも最適です。この特別な仕組みによって、四角形や六角形の圧着形状も可能となっています。
この「4機能」圧着工具を使用して、ユニバーサルな調整オプションによって多数の切削加工コンタクトを正確に加工することができます。デジタル表示により圧着寸法の設定もさらに簡単になっています。組込みの位置決め工具でコンタクトの適切な配列を確保します。
このユニバーサル圧着工具は、圧着インサートを工具不要ですばやく交換できるのが特徴です。さまざまな圧着インサートやプレスインサートに対応できるため、あらゆるアプリケーション向けの省スペースなユニバーサル工具となっています。
同時圧着工具は、ダイに同時に力がかかることで対称的な圧着を確保します。組込みの位置決め工具でコンタクトの適切な配列を確保します。
圧着工具CRIMPFOX DUOはあらゆるアプリケーションに使用できます。ボタンを押すだけで回転できるダイを使用すると、フェルールを前面または側面から挿入することができます。組込みのロック機構で、ダイを所定の位置にしっかり固定します。つまり、制御盤に直接配線するような狭い作業場所でも、圧着が簡単に行えるということです。この圧着工具は自動調整機能により、プロセスの信頼性を確保しながらTWINフェルールも処理することができます。0.14 mm²~16 mm²という幅広い断面積範囲で、さらに人間工学に基づいた設計により、この圧着工具は操作が簡単です。
多機能圧着工具CRIMPFOX 4 IN 1を使用して、作業時間を最大30%短縮しながら電線とフェルールをすばやく簡単に取り扱うことができます。1つの工具だけで、切断、線剥き、ねじり、圧着のさまざまな作業ステップを実行できます。取り扱いプロセスが効果的なため、工具を置かずにすべての手順を実施することができます。四段階の圧力ロックを装備しているため、この圧着工具は一貫して高品質な圧着を行うことができます。テープ止めされた製品を使用してロードされるフェルールマガジンを交換することで、数秒で0.5~2.5 mm²の断面積を簡単に変更することができます。