圧着工具
CRIMPFOX RC 2,5 - 圧着ペンチ
CRIMPFOX RC 2,5
-
圧着ペンチ
1205448
圧着工具、位置決め付き、0.08~2.5 mm
2
のマシン型コネクタ用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
圧着工具
圧縮
インデント圧着
圧着位置1
最小断面積
0.08 mm²
最大断面積
2.5 mm²
AWG最小
28
AWG最大
14
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
0.08 mm² ... 2.5 mm²
寸法
長さ
175 mm
材料仕様
色
黒/緑
販売用データ
アイテム番号
1205448
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3135
GTIN
4017918116842
1個あたりの重量(梱包を含む)
447.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
439.21 g
関税率
82032000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ETIM
ETIM 9.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ