圧着工具
CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - 圧着ペンチ
CRIMPFOX-4,0-ED-6,00
-
圧着ペンチ
1205859
圧着工具、CK 4,0...コンタクト用、接続電線サイズ4.0 - 6.0 mm
2
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
圧着工具
圧縮
角形圧着
圧着位置1
最大断面積
4 mm²
AWG最大
12
圧着位置2
最大断面積
6 mm²
AWG最大
10
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
4 mm² ... 6 mm²
寸法
幅
25 mm
高さ
68 mm
長さ
256 mm
材料仕様
色
黒
販売用データ
アイテム番号
1205859
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3135
GTIN
4017918137656
1個あたりの重量(梱包を含む)
686.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
686.7 g
関税率
82032000
生産国
SE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UNIFOX RT-CK 4.0
-
取外し工具
1072064
製品 ヘルプ