USLKG 3 - アース端子台
0441083

断面積
ピッチ
接続方式

アース端子台、 同形状のパネル貫通型端子台を配列する場合、絶縁電圧が690 Vを超える場合は終端板を挿入する必要があります。、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: PEフットとM2.5取付けねじ、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品