GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 EX - プリント基板用コネクタ
1795828

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 7、 列の数: 1、 極数: 7、 接続数: 7、 製品ラインアップ: GMSTB 2,5/..-STF-EX、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 EX、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
ねじフランジで安全な嵌合ロック
電圧要件の拡大に対応する幅広のピッチ
2本の電線を接続可能
セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx eb保護を満たす、IEC 60079-7に準拠