GMSTB 2,5/11-G
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1766107
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 11、 列の数: 1、 極数: 11、 接続数: 11、 製品ラインアップ: GMSTB 2,5/..-G、 ピッチ: 7.5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.23 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
極数
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アングル型はんだピン付きソケット、630 Vアプリケーション(III/2)用