G-INB-M32-M68N-PEPDS-LG - ケーブルグランド
1415176

ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 13 mm ... 21 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: ライトグレー RAL 7035、 ケーブル保護チューブ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローワイヤー試験:750°C
耐候性シーリング材
ハロゲンフリー