cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | ||
ヒューズ端子台、 30-60 V AC/DC用LED表示付き、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 60 V、 定格電流: 6.3 A、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー
| 概要 | |
| 注意 | 電流は使用するヒューズによって、電圧はヒューズまたは選択したLEDによって決まります。 |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| ヒューズ | G / 5 x 20 |
| LED電圧範囲 | 30 V AC/DC ... 60 V AC/DC |
| LED電流範囲 | 1 mA ... 2.5 mA |
| LED電圧範囲 | 30 V AC/DC ... 60 V AC/DC |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 定格断面積 AWG | 10 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 挿入ブリッジを接続した場合の最大断面積、撚り線、フェルールあり、プラスチック製スリーブなし | 0.5 mm² (2.5 mm²) |
| 挿入ブリッジを接続した場合の最大断面積、撚り線、フェルールあり、プラスチック製スリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電流 | 6.3 A |
| 最大負荷電流 | 6.3 A (電流は使用するヒューズによって決定) |
| 定格電圧 | 60 V (電圧はLEDによって異なります。) |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 幅 | 8.2 mm |
| 高さ | 58 mm |
| NS 32の奥行き | 53 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 48 mm |
| NS 35/15の奥行き | 55.5 mm |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 0.8g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 3246447 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEK234 |
| GTIN | 4046356608633 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 13.874 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11.74 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |