VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7
-
フロントアダプタ
2322715
製品の詳細
製品ライン | フロントアダプタ |
製品シリーズ | VARIOFACE Professional |
絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
絶縁 | 機能絶縁 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
定各電圧 (AC) | ≤ 30 V AC |
定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
定格動作モード | 100 %動作時 |
電流 (分岐ごと) | ≤ 1 A |
電流 (電圧源) | ≤ 8 A |
電流 (バイトあたり) | ≤ 2 A |
空間距離と沿面距離 | |
定格絶縁電圧 | 63 V |
定格サージ電圧 | 0.6 kV |
サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
適切なI/Oカード | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 |
接続1(制御レベル) | |
接続方法 | プラグイン接続 |
極数 | 20 |
注記 | 20極に接続可能 I/Oモジュール |
接続2(フィールドレベル) | |
準拠規格 | IEC 60603-13 |
接続方法 | IDC/FLKソケットコネクタ |
接続数 | 2 |
極数 | 14 |
挿抜回数 | < 50 |
ピッチ | 2.54 mm |
接続3(給電) | |
接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
剥き線長さ | 10 mm |
接続数 | 2 |
極数 | 4 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
0.25 mm² ... 2.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
0.25 mm² ... 1 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.5 mm² ... 1 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
ピッチ | 5 mm |
ケーブル | |
長さ | 4 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWLスタイル | 2464/1061 |
極数 | 14 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | 14X0.14 [PVC] |
電線タイプ | 丸ケーブルセット |
導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 14x 0.14 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.03 mm |
ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.4 mm |
外部シース素材 | セミリジッドPVC |
外部シース、色 | グレー |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
ケーブル抵抗 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小曲げ半径、固定 | 55 mm |
最小曲げ半径、可動 | 104 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000 (15x外径以上の半径で) |
ハロゲンフリー | なし |
難燃性 | IEC 60332-1-2(生のケーブル) |
VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル) | |
IEC 60332-3-22(生のケーブル) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
耐油性 | 防末(生のケーブル) |
周囲条件 | |
保護等級 (モジュール) | IP20 |
保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
高度 | ≤ 2000 m |
UKCA | |
認定 | UKCA準拠 |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
取付けタイプ | プラグイン取付け |
取付け位置 | 任意 |
動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
動作時の注記 | 短絡を防ぐには、次のI/Oカードのすべてのワイヤブリッジを分離する必要があります。 フロントアダプタに電圧が供給されていない可能性があります。 6ES7 321-1BH50-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7HF01-0AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7TF01-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0 6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 6ES7 335-7HG01-0AB0 6ES7 338-4BC01-0AB0 6ES7 350-1AH03-0AE0 6ES7 351-1AH01-0AE0 6ES7 352-1AH02-0AE0 6ES7 353-1AH01-0AE0 6ES7 354-1AH01-0AE0 6ES7 355-0VH10-0AE0 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
動作時の注記 | デジタルI/Oカード ワイヤブリッジ済みで納品されるので、出入力は絶縁されません。 |
アイテム番号 | 2322715 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK232S |
GTIN | 4046356452458 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 680 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 680 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
スプリングダブル式端子台から給電
I/Oモジュールでねじ止め可能
モジュール側に密閉ソケットコネクタ