FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC
-
フロントアダプタ
2905001
前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に50極のソケットコネクタ、横河電機製ProSafeコントローラに接続。ケーブル長:45.0 m
製品の詳細
製品ライン | フロントアダプタ |
定各電圧 (DC) | ≤ 30 V DC |
定格動作モード | 100 %動作時 |
電流 (パスあたり) | ≤ 500 mA (非コイル状) |
サポート対象のコントローラ YOKOGAWA ProSafe-RS | |
適切なI/Oカード | SDV531 |
SDV531L |
接続1 | |
準拠規格 | IEC 60603-13(準拠) |
接続方法 | Yokogawa, I/O cards compatible |
接続数 | 1 |
極数 | 50 |
締付けトルク | 0.5 Nm (ねじ接続式) |
挿抜回数 | > 50 |
ピッチ | 2.54 mm |
接続2 | |
準拠規格 | IEC 60603-13(準拠) |
接続方法 | Yokogawa, KS compatible |
接続数 | 1 |
極数 | 50 |
締付けトルク | 0.5 Nm (ねじ接続式) |
挿抜回数 | > 50 |
ピッチ | 2.54 mm |
ケーブル | |
長さ | 45 m |
UL AWLスタイル | 21946 |
極数 | 50 |
シールド用 | あり |
電線タイプ | アッセンブリ済み、シールド対応、ハロゲンフリーの丸ケーブル |
導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 50x 0.14 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.03 mm |
ケーブル外径 | 11.00 mm ±0.4 mm |
外部シース、色 | グレー |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
最小曲げ半径、固定 | 114 mm |
最小曲げ半径、可動 | 205 mm |
ハロゲンフリー | 可 |
難燃性 | IEC 60332-1-2(生のケーブル) |
VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル) | |
IEC 60332-3-22(生のケーブル) | |
耐油性 | 防末(生のケーブル) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
使用周囲温度 (固定時) | -40 °C ... 70 °C (固定時) |
使用周囲温度 (可動設置時) | -10 °C ... 70 °C (可動設置時) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m |
UKCA | |
認定 | UKCA準拠 |
取付け位置 | 任意 |
動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
アイテム番号 | 2905001 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK222N |
GTIN | 4046356906999 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 333.333 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 333.333 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |