幅6.2 mmのアナログ周波数変換器MINI MCR-SL-UI-F...はユーザーによる設定が可能で、アナログ標準信号を周波数信号またはパルス幅変調(PWM)信号に変換します。
入力側のアナログ信号は0~20 mA、4~20 mA、0~10 mA、2~10 mA、0~10 V、2~10 V、0~5 V、または1~5 Vです。
ハウジング側面にはDIPスイッチがあり、次のパラメータを設定できます。
- 入力信号
- 出力信号
- 測定範囲外での出力動作
- フィルタタイプ(入力信号エラーを排除)
電圧(DC 19.2~30 V)はモジュールの接続端子台またはDINレールコネクタを通じて供給されます。
MINI MCR-SL-UI-F
-
周波数変換器
2864082
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705DNV
認証ID: TAA000020NBV
認証ID: 39933/C0 BVcUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
診断LEDとアナログ信号でエラー表示
PWM出力5~95%
標準信号を電気的に絶縁、増幅、変換、フィルタリングして周波数やPWM信号を作成する極めてコンパクトなアナログ-周波数変換器
入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定可能
設定可能な干渉フィルタ
3方向絶縁