FDX 20シリーズのDINレールスプライスボックスには、LC二連プラグカップリング x 6が装備され、粉体塗装されたシートスチール製の特許取得済みくし形スプライスに組立済の900 μmピグテール(OM3)とスプライスホルダ(収縮圧着スプライス保護が別売)を装着し、完全に組み立てられた状態ですぐにスプライス可能。上部または下部のケーブルグランドからケーブル挿入が可能。背面側のアダプタ(側面にも取付け可能)を介したDINレール取付け用に準備されたケース(2部品)。
製品内容:
くし形スプライスを組み込んだDINレール取付けケース(取付け済み)、LC二連プラグカップリング x 6、ピグテール(OM3)x 12、スプライスホルダ x 1、ケーブルグランド x 1(M20x1.5)を装備
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM3-PT9
-
スプライスボックス
1343378
スプライスボックス、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E335024-20250729互換性のある製品
特長
統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
産業用アプリケーションに最適
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
標準DINレールNS 35/7.5またはNS 35/15にスナップオン取付け
便利なスプライシングとコンパクトな曲げ半径用に完璧にサイズ調整され、特許取得済みのピグテールトレー。
融着接続に最適
簡単なフィールド接続用