PSM-EG-RS485W4/FO-T/G
-
FOコンバータ
2761651
Tカプラ、RS-485 4線ケーブルを光ファイバーケーブル2本に変換、グラスファイバー、接続システム:B-FOC、レール取付け可能
製品の詳細
製品ライン | メディアコンバータ |
MTBF | 255 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
55 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
電気的絶縁 | VCC // RS-485 |
規準状態での最大損失電力 | 2.64 W |
テスト電圧データインターフェース/電源 | 2 kV AC |
電源 | |
定格電源電圧 | 24 V DC ±20 % |
通常電流消費 | 最大 110 mA |
+/-切替 | |
出力名 | リレー出力 |
出力内容 | 故障警告出力 |
出力数 | 1 |
最大スイッチング電圧 | 60 V AC/DC |
連続通電電流 | 1 A |
電源 | |
締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
ビットゆがみ | ≤ 2 % |
ビット遅延 | ≤ 1 µs |
信号 | Modbus |
MELSEC-NET S3 | |
DIN測定バス | |
OPTOMUX | |
SYSMAC-WAY | |
送信チャネル | 2 (1/1)、RxD、TxD、全二重 |
データ: 光ファイバ | |
伝送容量 | 28.18 µW (-15.5 dBm(50/125 µm時)) |
63.1 µW (-12 dBm(62.5/125 µm時)) | |
最小通信能力 | -15.5 dBm (50/125 µm) |
-12 dBm (62.5/125μm) | |
伝送距離(3 dBシステム予約を含む) | 2700 m (F-G 50/125 2.5 dB/km) |
2100 m (F-G 50/125 3.0 dB/km) | |
2900 m (F-G 50/125 3.4 dB/km) | |
3300 m (F-G 62.5/125 3.0 dB/km) | |
2600 m (F-G 50/125 2.5 dB/km) | |
通信プロトコル | RS-485インターフェースにプロトコル透過形で |
接続方法 | B-FOC (ST®) |
波長 | 850 nm |
最小レシーバー感度 | -25 dBm (50/125 µm) |
-25 dBm (62.5/125μm) | |
通信媒体 | マルチモードグラスファイバー |
データ: RS-485インターフェース、4線 | |
シリアル送信速度 | 4.8~128 kbps |
接続方法 | D-SUB-15メスコネクタ |
COMBICON | |
終端抵抗 | 220 Ωバス終端;390回挿抜、接続可能 |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大接続電線サイズAWG | 14 |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
通信媒体 | 銅 |
ファイル形式/コーディング | 指定なし |
幅 | 45 mm |
高さ | 75 mm |
奥行き | 120 mm |
色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
FOケーブル | |
ファイバタイプ | 50/125 µm |
62.5/125 µm | |
グラスファイバ |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2761651 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNC222 |
GTIN | 4017918139513 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 317.32 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 272.2 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |