FL MC 2000E SM40 LC
-
FOコンバータ
2891156
LCデュプレックス光ファイバー(1300 nm)を接続したFOコンバータ、10/100Base-TXをシングルモードグラスファイバーに変換。Auto MDI(X)機能。包括的なリンク診断。DINレール取付け可能、電源DC 12...57 V。IEC 61850-3およびIEEE 1613標準に対応。
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | メディアコンバータ |
| MTTF | 79.3 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| 信号遅延 | 700 ns (パススルーモード、100 Mbps、スタティック) |
| 電気的絶縁 | VCC // FE // Ethernet |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1500 V AC (500 V AC、 1分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 57 V DC |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| 通常電流消費 | 110 mA (24 V DC) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力内容 | 故障警告出力 |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | b接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 24 V DC |
| 最大スイッチング電流 | 100 mA |
| 電源 | |
| 接続方法 | プラグインネジ接続式端子台(COMBICON)、冗長対応 |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 5 Nm ... 7 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| データ: 光ファイバ | |
| 最小通信能力 | -5 dBm |
| 最大通信能力 | 0 dBm |
| 伝送距離(3 dBシステム予約を含む) | 40 km (グラスファイバー、F-G 9/125 0.36 dB/km) |
| 36 km (グラスファイバー、F-G 9/125 0.4 dB/km) | |
| 29 km (グラスファイバー、F-G 9/125 0.5 dB/km) | |
| 接続方法 | LCデュプレックス |
| 波長 | 1310 nm |
| 最小レシーバー感度 | -35 dBm |
| 最大レシーバー感度 | -3 dBm |
| 通信媒体 | シングルモードグラスファイバー |
| データ: Ethernetインターフェース、100BASE-Tx(IEEE 802.3u準拠) | |
| データ速度 | 100 Mbps |
| シリアル送信速度 | 100 Mbps |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 1 |
| 伝送距離 | 100 m (ツイストペア、シールド対応) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 信号LED | LNK/ACT, 100 |
| LINKスルー | Link Fault Pass Through機能 |
| MDI-/MDI-X切換え | Auto-MDI(X) |
| データフロー制御/プロトコル | IEC 61850-3、IEEE 1613 |
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 100 mm |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| FOケーブル | |
| ファイバタイプ | 50/125 µm |
| 62.5/125 µm | |
| グラスファイバ | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 5g、150 Hz、基準3 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 30g、11 msの半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 4850 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 300 m/s²、11 ms(IEC 60068-2) |
| 気圧(動作) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | IEC 61850-3、IEEE 1613、EN 61000-6-2: 2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け |
| アイテム番号 | 2891156 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC312 |
| GTIN | 4046356914239 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 488.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 488.4 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 327f171a-26bd-4de2-8da8-67646f915ddb |
互換性のある製品
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
MC 1000E-SM40 LC - FOコンバータ 1330722
特長
データ転送速度100 Mbps
MDI/MDI-X自動切替え
Link Fault Pass Through(LFPT)機能で接続を簡単にモニタリング
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613