ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO PO - 筐体取付コネクタ
1579967

センサ/アクチュエータ筐体取付ソケット、5極、M12-SPEEDCON、Aコーディング、M16ネジで前面/ネジ取付け、0.5 mのTPEばら線、5 x 0.34 mm2、シール付き

製品の詳細








互換性のある製品